Termékek közzététele
Changing table Manuela 100H
Changing table Manuela 100H
    Jeltec

    Changing table Manuela 100H

    Skötbord Manuela 100h is a manual height-adjustable changing table. Using a gas lift, it is possible with very little manual effort to raise and lower the changing table. You can smoothly adjust the working height between 75-105 cm. The changing table has a washing area embedded to the right on the table surface and is equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components. Available in birch or white laminate.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóManuela100H
    • TermékcsaládChanging stations
    • TermékcsoportLyfta
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-18
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings