A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Dubbel Tvattbank & Skötbord Elit

Egyedi azonosító: Tvattbank-Elit
Gyártó: Jeltec
Termék család: Changing stations
Termék csoport: Lyfta
Mélység (mm): 800
Publikálás dátuma: 2016-10-18
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
With two Skötbord Elit changing tables in combination with the washing bench, Tvättbänk Björk, one can minimize the risk of pressure injuries and simultaneously gain good workspace in the nursing room. Skötbord Elit is an electric height-adjustable changing table with a working height between 57-110cm. The washing bench is equipped with 4 wire baskets, drainage components, and a mixer tap with pull-out shower. These tables are delivered with a phthalate-free mattress and high rims. To avoid lifting, Skötbord Elit can be supplemented with the Klättra climb accessory


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden
Nettó tömeg (Kg): 100

BIMobject kategória: Bútor - Bútor
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Leírás: Furniture
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Furniture
OmniClass szám: 23-21 00 00
OmniClass cím: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II kód: E2010
CSI UniFormat II cím: Fixed Furnishings
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®