A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Dubbel Tvattbank Vagg & Elit Vagg

Egyedi azonosító: TvattbankVagg-ElitVagg
Gyártó: Jeltec
Termék család: Changing stations
Termék csoport: Lyfta
Mélység (mm): 800
Publikálás dátuma: 2016-10-18
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Two Elite vägg (wall) units, together with Tvättbänk Vägg, a wall washing bench, provide a very smooth and safe surface for nappy changing, making it even easier to clean as these units are mounted on the wall. Elite wall-mounted units are installed with the help of a rail on the wall and consist of an electric height-adjustable changing table with a 57-110 cm working height. To avoid heavy lifting Elite Vägg can be supplemented with Klättra climbing steps. The washing bench is equipped with 3 wire baskets, drainage components, and a mixer tap with pull-out shower. These tables are delivered with a phthalate-free mattress and high rims


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden
Nettó tömeg (Kg): 100

BIMobject kategória: Bútor - Bútor
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Leírás: Furniture
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Furniture
OmniClass szám: 23-21 00 00
OmniClass cím: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II kód: E2010
CSI UniFormat II cím: Fixed Furnishings
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®