Termékek közzététele
NION Shower enclosure 900 mm square, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Jika

NION Shower enclosure 900 mm square, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
Shower enclosure 900 mm square, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2512N2
  • TermékcsaládNion
  • TermékcsoportShower cabins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC kód30181507
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 névShower Curtains
  • OmniClass szám23-31 17 25
  • OmniClass névShower Screens
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika