Termékek közzététele
PURE Glass wall 130 for shower tray 1300 mm
Jika

PURE Glass wall 130 for shower tray 1300 mm

Glass wall 130 for shower tray 130 x 80 and 130 x 90, profile silver, glass perla
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító267421
  • TermékcsaládPure
  • TermékcsoportShower enclosures
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-11-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)1300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)70
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névGlass doors
  • UNSPSC kód30171501

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText