Termékek közzététele
PURE Glass wall 795 walk in simple for shower tray 1400 mm
Jika

PURE Glass wall 795 walk in simple for shower tray 1400 mm

Glass wall 795 walk in simple for shower tray 140 x 80 and 140 x 90, profile silver, glass perla
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító268420
  • TermékcsaládPure
  • TermékcsoportShower enclosures
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-11-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)45
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névGlass doors
  • UNSPSC kód30171501

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika