Termékek közzététele
PURE Shower screen sidemounted 78 cm, for shower tray 1200 and 1300 mm
Jika

PURE Shower screen sidemounted 78 cm, for shower tray 1200 and 1300 mm

Glass wall 795 walk in simple with small glass for shower tray 140 x 80 and 140 x 90, profile silver, glass perla
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító268422
  • TermékcsaládPure
  • TermékcsoportShower screens
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-11-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)48
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névGlass doors
  • UNSPSC kód30171501

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika