Termékek közzététele
PURE Walk in 795 x 800 for shower tray 1400 x 800 mm
Jika

PURE Walk in 795 x 800 for shower tray 1400 x 800 mm

Walk in 795 x 800 for shower tray 140 x 80, profile silver, glass perla
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító268425
  • TermékcsaládPure
  • TermékcsoportShower enclosures
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-11-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)60
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névGlass doors
  • UNSPSC kód30171501

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika