Termékek közzététele
PURE Walk in 680 x 900 for shower tray 1200 x 900, 1300 x 900 mm
Jika

PURE Walk in 680 x 900 for shower tray 1200 x 900, 1300 x 900 mm

Walk in 680 x 900 full version for shower tray 120 x 90, 130 x 90
  • profile silver
  • glass perla
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító268428
  • TermékcsaládPure
  • TermékcsoportShower enclosures
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-11-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)73
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névGlass doors
  • UNSPSC kód30171501

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika