Termékek közzététele
PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Jika

PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings

Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító269427
  • TermékcsaládPure
  • TermékcsoportShower screens
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC kód30181507
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 névShower Curtains
  • OmniClass szám23-31 17 25
  • OmniClass névShower Screens
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika