Termékek közzététele
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
    Jika

    CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers

    This Cubito vanity unit cherishes the newest trends in bathroom furnishing, namely the surprising simplicity at a glance. Full draw-out runners on the drawers, with self-close system and load capacity starting from 30 kg. Wooden décor replicates the texture and depth of solid wood. Runners for under-counter vanity feature push-to-open function, so on handles are installed. ABS edges glued by PUR adhesive maximize resistance to water.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító40J423
    • TermékcsaládCubito N
    • TermékcsoportBase units and countertops
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)480
    • Szélesség (mm)590
    • Mélység (mm)426
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF-lap
    • Tervezés helyeCsehország
    • Gyártás helyeCsehország
    • Nettó tömeg (kg)17.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika