Termékek közzététele
TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)
TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)
    Jika

    TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító43J212
    • TermékcsaládTigo
    • TermékcsoportAuxiliary units
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1618
    • Szélesség (mm)321
    • Mélység (mm)319
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF-lap
    • Tervezés helyeCsehország
    • Gyártás helyeCsehország
    • Nettó tömeg (kg)25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika