Termékek közzététele
CUBE Vanity unit 980 mm with two doors incl. washbasin 100 x 43 cm
Jika

CUBE Vanity unit 980 mm with two doors incl. washbasin 100 x 43 cm

CUBE Vanity unit with two doors incl. Washbasin
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító453651
  • TermékcsaládCube
  • TermékcsoportBase unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)622
  • Szélesség (mm)422
  • Mélység (mm)980
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)41.15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 leírásVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika