Termékek közzététele
CUBITO Washbasin 600 x 450 mm
Jika

CUBITO Washbasin 600 x 450 mm

CUBITO Washbasin 600 x 450 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító810423
  • TermékcsaládCubito
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-11-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)170
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)12
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika