Termékek közzététele
DEEP BY JIKA Cistern
Jika

DEEP BY JIKA Cistern

This Deep by JIKA cistern contains a bottom water inlet valve. Dual Flush mechanism economizes the water flow with 3 or 6 litres options, and comes improved with simpler installation, flushing control and better security against theft. 10-year warranty on ceramic products plus 5-year warranty on flushing mechanisms provided.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító827612
  • TermékcsaládDeep by JIKA
  • TermékcsoportCisterns
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)390
  • Szélesség (mm)425
  • Mélység (mm)175
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)11.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilet tanks
  • UNSPSC kód30181515
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 19 19
  • OmniClass névWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika