Termékek közzététele
LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet
Jika

LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet

JIKA offers ceramic solutions geared towards the needs of businesses. One of them is Livo, a siphonic urinal with outer water inlet. This urinal can be connected to horizontal or vertical siphon. 10-year warranty provided. Antibak prevents trapped dirt by having the inner ring and drains glazed. 100% recyclable.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító840201
  • TermékcsaládLIVO
  • TermékcsoportUrinals
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)575
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)327
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)13.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névUrinals
  • UNSPSC kód30181506
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika