Termékek közzététele
SPLIT Urinal division with installation kit
Jika

SPLIT Urinal division with installation kit

Urinal division Split, with installation kit
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító847601
  • TermékcsaládSplit
  • TermékcsoportCovers and divisions
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)660
  • Szélesség (mm)100
  • Mélység (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Paravánok és elválasztók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névRestroom partitions
  • UNSPSC kód30181508
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 leírásUrinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCompartments and Cubicles
  • OmniClass szám23-15 11 15 11
  • OmniClass névToilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika