Termékek közzététele
MODUL WC system compact
Jika

MODUL WC system compact

WC system compact
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító894652
  • TermékcsaládModul
  • TermékcsoportInstallation systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)620
  • Mélység (mm)1180
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilet tanks
  • UNSPSC kód30181515
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 19 19
  • OmniClass névWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika