Termékek közzététele
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    Jika

    PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm

    Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    Specifikáció
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matt (batch 353) is new design. Classic white gloss (batch 500) is also available. The vanity unit offers 2 spacious drawers and is supplied with a 800 mm washbasin. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH40B234
    • TermékcsaládPure
    • TermékcsoportBase units and countertops
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-07-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)540
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)418
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)45.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika