Termékek közzététele
DEEP BY JIKA Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste
Jika

DEEP BY JIKA Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste

Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste
Specifikáció
  • Simple and clean lines and softly rounded edges are the typical design features of Deep by JIKA series. All variants are attractive for their modern shapes and perfect coordination of all details. The wall-hung toilet Rimless with a visible montage has a washdown flushing system and also saves water cistern to the Dual Flush system with the option of flushing only 4.5/3 or 4/2 liters of water.. The contrast of the full body of the toilet and the ultra-thin seat is a beautiful detail of this product (the seat must be ordered separately). JIKA provides a 10-year warranty on the ceramic cistern. Availability 3Q 2023.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH820616
  • TermékcsaládDeep by JIKA
  • TermékcsoportToilet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)345
  • Szélesség (mm)510
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText