A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Corner mount triangular soap dish

Egyedi azonosító: Corner_mount_triangular_soap_dish
Gyártó: Jofel
Termék család: Bath accessories
Termék csoport: Luxury
Szélesség (mm): 155
Magasság (mm): 60
Mélység (mm): 255
Publikálás dátuma: 2019-05-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
*Corner mount triangular soap dish.
*Chrome plated brass of high quality and resistance.
*Antivandal installation, takes up little space.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Easy to clean and maintain, long lasting life.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Robust and light.
*Clean only with damp cloth.
*Reinforced upper edge, protected with large profile.
*Adaptable, suits any type of environment and decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag: Chrome
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain
Nettó tömeg (Kg): 0.38

BIMobject kategória: Higiénia - Fürdőszoba felszerelések
IFC besorolás: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Kód: L8246
Uniclass 1.4 Leírás: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-82
Uniclass 2.0 Leírás: Soap Dishes
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_76_82
Uniclass 2015 Leírás: Soap dishes
NBS Reference Kód: 35-75-82
NBS Reference Leírás: Soap Dishes
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 cím: Bath Accessories
OmniClass szám: 23-31 25 29 11
OmniClass cím: Hand Soap Holders
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
Sanitary - Accessories

Név Érték
Integral Finish Chrome brass
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Steel

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.