A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Double toilet tissue holder

Egyedi azonosító: double_toilet_tissue_holder
Gyártó: Jofel
Termék család: Bath accessories
Termék csoport: Luxury
Szélesség (mm): 260
Magasság (mm): 35
Mélység (mm): 72
Publikálás dátuma: 2019-05-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
*Double toilet tissue holder, for spare roll
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandalism, reduced dimensions.
*Fixed to wall by means of screws and wallplugs (provided).
*To be installed in horizontal position
*Screws to fix to wall are concealed by trim
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life..
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of installation and décor.

MADE OF CHROME PLATED BRASS
BRIGHT FINISH
2 TOILET TISSUE ROLLS, REGULAR SIZE
EASY TO CLEAN ANTIVANDALISM INSTALLATION
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS (PROVIDED)
ACCESSORIES: 2 SCREW, 2 WALL PLUG AND 1 HEX KEY
PACKAGING SINGLE UNIT PACKAGING.


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag: Chrome
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain
Nettó tömeg (Kg): 0.265

BIMobject kategória: Higiénia - Illemhelyi felszerelések
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC kód: 52171001
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 Leírás: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Leírás: Toilet roll holders
NBS Reference Kód: 35-75-88
NBS Reference Leírás: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Toilet Accessories
OmniClass szám: 23-21 43 15 31
OmniClass cím: Toilet Tissue Dispensers
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
Sanitary - Toilet Accessories

Név Érték
Colour Bright finish
Depth 72 mm
Height 35 mm
Integral Finish Chrome brass
Length 260 mm
Material Chrome plated brass
Mounting Wall mounted by means of screws and wall plugs
Toilet Paper Capacity 2 roll
Warranty 2 years
Width 260 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 260 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour Bright finish
Material Chrome plated brass

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.