Egyedi azonosító: | extendable_clothes_line |
---|---|
Gyártó: | Jofel |
Termék család: | Bath accessories |
Termék csoport: | Luxury |
Szélesség (mm): | 100 |
Magasság (mm): | 100 |
Mélység (mm): | 60 |
Publikálás dátuma: | 2019-05-14 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://jofel.com/en/tendedero-extensible-pared.html?___from_store=es |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW61300.pdf |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 8427950351259 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/jofel/product/extendable_clothes_line
Elsődleges anyag: | Chrome |
---|---|
Másodlagos anyag: | Chrome |
Tervezés helye: | Spain |
Gyártás helye: | Spain |
Nettó tömeg (Kg): | 0.23 |
BIMobject kategória: | Higiénia - Fürdőszoba felszerelések |
---|---|
IFC besorolás: | Furnishing Element |
UNSPSC név: | Sanitary ware |
UNSPSC kód: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kód: | L41821 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Fasteners, stays, hooks |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-75-18 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Clothes Hooks |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_50_05_95 |
Uniclass 2015 Leírás: | Wall hangings |
NBS Reference Kód: | 35-75-18 |
NBS Reference Leírás: | Clothes Hooks |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 10 28 00 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Toilet, Bath, and Laundry Accessories |
OmniClass szám: | 23-21 37 13 11 11 |
OmniClass cím: | Wall Hangings |
CSI UniFormat II kód: | E20 |
CSI UniFormat II cím: | FURNISHINGS |
Név | Érték |
---|---|
Integral Finish | Polished |
Material | Stainless steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Stainless steel |
BIMobject®