A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Inox soap dispenser classic range vertical

Egyedi azonosító: inox_soap_dispenser_classic_vertical
Gyártó: Jofel
Termék család: Bath accessories
Termék csoport: Luxury
Szélesség (mm): 90
Magasság (mm): 166
Mélység (mm): 112
Publikálás dátuma: 2019-05-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
*Vertical bulk fill soap dispenser.
*Cover and support made of inox steel, satin finish.
*Content viewer.
*External push button, cylindrical shape, non-drip and anti-corrosion valve
*Antivandal.
*Capacity: 0,500 litre.
*Traditional range "clasica"
*Maximum sturdiness and duration.
*Suits perfectly any type of installation or decor

SATIN STAINLESS STEEL AISI 304
INOX SATIN FINISH
CAPACITY 0.5 L
PUSH BUTTON PRESSURE: 2,4 kg DOSE PER PULSATION: 1 gr ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 3 SCREWS AND 3 WALL PLUGS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag: Chrome
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain
Nettó tömeg (Kg): 0.415

BIMobject kategória: Higiénia - Fürdőszoba felszerelések
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Toilets
UNSPSC kód: 30181505
Uniclass 1.4 Kód: L8246
Uniclass 1.4 Leírás: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Leírás: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Leírás: Soap dispensers
NBS Reference Kód: 35-76-80
NBS Reference Leírás: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Toilet Accessories
OmniClass szám: 23-31 25 29 13
OmniClass cím: Hand Soap Dispensers
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
Sanitary - Accessories

Név Érték
Integral Finish Satin ; Polished
Material Stainless steel
Method Of Operation Push button

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Stainless steel

BIMobject®