Termékek közzététele
Smart toilet tissue paper dispenser medium size
Jofel
Archivált

Smart toilet tissue paper dispenser medium size

Toilet tissue roll dispenser, “Low Cost” Made of high quality white ABS. Key lock and content viewer. For rolls up to 300 m and with diameter of 220 mm. For mandrels with 45 mm diameter. Easy to clean and replace roll. Robust, resistant and long lasting life. Hinged cover for easy opening. Modern design that suits perfectly any installation and decor Included in the range “Smart”, low cost. Ideal for places with medium to high traffic of people. Recommended for collectivities and public toilets.
Specifikáció
  • NET (Without packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 640 WIDTH: 1008 DEPTH: 373 WEIGHT (Kg) 36,840 GROSS (with packaging) HEIGHT: 650 WIDTH:1212 DEPTH: 475 WEIGHT (Kg) 41,040
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSmart_toilet_paper_dispenser_medium_size
  • TermékcsaládBath accessories
  • TermékcsoportBath accessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)280
  • Szélesség (mm)275
  • Mélység (mm)120
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)0.46
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 21
  • OmniClass névToilet Paper Dispensers