A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Stainless steel toilet brush holder

Egyedi azonosító: stainless_steel_toilet_brush_holder
Gyártó: Jofel
Termék család: Bath accessories
Termék csoport: Luxury
Szélesség (mm): 89
Magasság (mm): 380
Mélység (mm): 89
Publikálás dátuma: 2019-05-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
*Cylindric toilet brush with holder integrated.
*Made of high quality inox steel, bright finish, highly resistant.
*Holder integrated on cover, hiding interior.
*Versatile:Suitable for wall mounting (screws and wall plugs provided) and floor standing.
*Antivandal.
*Easy to clean and maintain, long lasting life.
*Funtional, simple, elegant and modern.
*Adaptable, suits perfectly any decor and installation.
*Necessary and essential in any bathroom

CYLINDRIC TOILET BRUSH HOLDER
HIGH QUALITY STAINLESS STEEL BRIGHT FINISH
MADE OF STAINLESS STEEL AISI 304
HOLDER INTEGRATED ON COVER, HIDDING INTERIOR FROM SIGHT
VERSATILE: CAN BE WALL MOUNTED (SCREWS AND PLUGS PROVIDED) OR FLOOR-STANDING
ANTIVANDALISM
EASY TO MAINTAIN AND CLEAN, LONGLIFE
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS (PROVIDED) OR FLOOR-STANDING
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS Y 1 WALL HOLDER
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag: Chrome
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain
Nettó tömeg (Kg): 0.78

BIMobject kategória: Higiénia - Illemhelyi felszerelések
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Toilets
UNSPSC kód: 30181505
Uniclass 1.4 Kód: L7216
Uniclass 1.4 Leírás: Toilets
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-86
Uniclass 2.0 Leírás: Toilet Brush Holders
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_76_86
Uniclass 2015 Leírás: Toilet brush holders
NBS Reference Kód: 35-75-86
NBS Reference Leírás: Toilet Brush Holders
OmniClass szám: 23-21 43 15 29
OmniClass cím: Toilet Accessories Dispensers
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
Sanitary - Toilet Accessories

Név Érték
Integral Finish Polished
Material Stainless steel
Mounting Floor standing ; Wall-mounted
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Stainless steel

BIMobject®