A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Toilet roll holder with cover

Egyedi azonosító: toilet_roll_holder_with_cover
Gyártó: Jofel
Termék család: Bath accessories
Termék csoport: Luxury
Szélesség (mm): 130
Magasság (mm): 160
Mélység (mm): 60
Publikálás dátuma: 2019-05-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
*Tissue roll holder with ornamental cover.
*Chrome plated brass,bright finish, high quality and resistance.
*Antivandal, takes very little space.
*fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided)
*Screws for wall mount are hidden by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of decor and installation

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
UP TO ONE ROLL
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag: Chrome
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain
Nettó tömeg (Kg): 0.34

BIMobject kategória: Higiénia - Illemhelyi felszerelések
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC kód: 52171001
Uniclass 1.4 Kód: L824
Uniclass 1.4 Leírás: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 Leírás: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Leírás: Toilet roll holders
NBS Reference Kód: 35-75-88
NBS Reference Leírás: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Toilet Accessories
OmniClass szám: 23-21 43 15 31
OmniClass cím: Toilet Tissue Dispensers
CSI UniFormat II kód: E2010
CSI UniFormat II cím: Fixed Furnishings
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
Sanitary - Toilet Accessories

Név Érték
Colour Chrome
Integral Finish Polished chrome
Material Brass
Mounting Wall-mounted
Toilet Paper Capacity 1 roll
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour Chrome
Material Brass

BIMobject®