A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Towel holder 400 mm

Egyedi azonosító: towel_holder_400mm
Gyártó: Jofel
Termék család: Bath accessories
Termék csoport: Luxury
Szélesség (mm): 400
Magasság (mm): 52
Mélység (mm): 72
Publikálás dátuma: 2019-05-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
*Towel rail, 400 mm. straight and round.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Antivandal installation.
*Screws for wall mounting, hidden by steel plates.
*Functional, simple, elegant and modern.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of installation and decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
EASY TO CLEAN ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag: Chrome
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain
Nettó tömeg (Kg): 0.3

BIMobject kategória: Higiénia - Fürdőszoba felszerelések
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC kód: 52171001
Uniclass 1.4 Kód: L8245
Uniclass 1.4 Leírás: Towel rails
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Leírás: Towel Rings
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Leírás: Towel rings
NBS Reference Kód: 35-75-91
NBS Reference Leírás: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 cím: Bath Accessories
OmniClass szám: 23-31 25 25
OmniClass cím: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Név Érték
Integral Finish Polished chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Brass

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.