Egyedi azonosító: | towel_holder_ring |
---|---|
Gyártó: | Jofel |
Termék család: | Bath accessories |
Termék csoport: | Luxury |
Szélesség (mm): | 175 |
Magasság (mm): | 190 |
Mélység (mm): | 50 |
Publikálás dátuma: | 2019-05-14 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://jofel.com/en/anilla-cerrada-de-lavabo.html |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW34300.pdf |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: | 8427950345944 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/jofel/product/towel_holder_ring
Elsődleges anyag: | Chrome |
---|---|
Másodlagos anyag: | Chrome |
Tervezés helye: | Spain |
Gyártás helye: | Spain |
Nettó tömeg (Kg): | 0.245 |
BIMobject kategória: | Higiénia - Fürdőszoba felszerelések |
---|---|
IFC besorolás: | Furnishing Element |
UNSPSC név: | Hanging toiletry organizer or shelf |
UNSPSC kód: | 52171001 |
Uniclass 1.4 Kód: | L8245 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Towel rails |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Towel Rings |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_76_91 |
Uniclass 2015 Leírás: | Towel rings |
NBS Reference Kód: | 35-75-91 |
NBS Reference Leírás: | Towel Rings |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Bath Accessories |
OmniClass szám: | 23-31 25 25 |
OmniClass cím: | Towel Bars |
Név | Érték |
---|---|
Integral Finish | Chrome |
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®