Termékek közzététele
Attic Protector Blow-In Fiberglass
Johns Manville

Attic Protector Blow-In Fiberglass

Johns Manville Attic Protector is a premium blown-in fiberglass insulation engineered for hard-to-reach attic spaces — corners, edges, and around framing — where batts struggle to deliver consistent coverage. Installed with a standard insulation blowing machine over new or existing insulation, the product can be built up to R-70 over 1/2" ceiling drywall without exceeding ceiling weight limits.

Attic Protector is formaldehyde-free, GREENGUARD Gold Certified, and made of resilient inorganic glass that will not rot, mildew, or deteriorate, and is non-corrosive to pipes, wiring, and metal studs. It achieves a 25/50 fire rating, reduces sound transmission, and will not settle or lose R-value over time.

Specifikáció
  • R-values: R-19 (109 sq ft / 25.2-lb bag), R-30 (62 sq ft / bag), up to R-70.

    Form: Loose-fill, machine-blown. Fire: ASTM E84 25/50 (Flame ≤25, Smoke ≤50).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóattic-protector-blow-in-fiberglass
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportFiberglass Blown-In / Loose-Fill
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFiberglass
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés