Johns Manville Micro-Flex® is a large diameter pipe and tank wrap that provides an alternative solution to pre-formed insulation. Our manufacturing process yields a fiber orientation that enhances both the compressive strength and thermal performance of the final product when compared to conventional pipe and tank insulation. Micro-Flex rolls can be cut to size on-the-job and are available with FSK or AP vapor retarder facing. It provides a single solution to a variety of field applications for the contractor and distributer.
Density (pcf): 2.5
Service Temp (Nominal): 850° F
Thermal Conductivity (k): 0.23
Recycle Content: 26%
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |