Termékek közzététele
AHD & AVD Direct Drive Blower-Coil Units, Horizontal and Vertical
AHD & AVD Direct Drive Blower-Coil Units, Horizontal and Vertical

    AHD & AVD Direct Drive Blower-Coil Units, Horizontal and Vertical

    • Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe
    • Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass or closed cell foam
    • Motor and blowers – Direct drive EC Motors in both single and three phase, up to a total of 3HP
    Specifikáció
    • -Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe -Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass or closed cell foam -Motor and blowers – Direct drive EC Motors in both single and three phase, up to a total of 3HP
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójci-ahd-avd
    • TermékcsaládAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • TermékcsoportHorizontal and Vertical
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
    • IFC besorolásHőcserélő
    • UNSPSC névAir conditioners
    • UNSPSC kód40101701
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_03_29
    • Uniclass 2015 leírásFan coil units
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 19
    • CSI MasterFormat 2014 névFan Coil Units
    • OmniClass szám23-33 33 11
    • OmniClass névFan Coil Units
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment