Termékek közzététele
ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return
ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return

    ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return

    • Flexible design – Reduced footprint, variety of fan-discharge configurations; chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating;
    • Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” filters; cabinets insulated with foil-faced fiberglass
    • Power components – “Across-the-line" motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójci-bcu-acb
    • TermékcsaládAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • TermékcsoportVertical - Reduced Footprint
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
    • IFC besorolásHőcserélő
    • UNSPSC névAir conditioners
    • UNSPSC kód40101701
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_03_29
    • Uniclass 2015 leírásFan coil units
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 19
    • CSI MasterFormat 2014 névFan Coil Units
    • OmniClass szám23-33 33 11
    • OmniClass névFan Coil Units
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment