Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
johnsonsuisse/products/7bc168a2-dbaa-46f3-bd67-12943a64dca1
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
York Undercounter Basin
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
JohnsonSuisse
Követés
York Undercounter Basin
York Undercounter Basin
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
WBAAYK100WW
Termékcsalád
York
Termékcsoport
Basin
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2021-12-29
Verziószám
1
Magasság (mm)
210
Szélesség (mm)
555
Mélység (mm)
420
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/york/york-undercounter-basin-WBAAYK100WW
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Tervezés helye
Malajzia
Gyártás helye
Malajzia
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
OmniClass szám
23-31 13 00
OmniClass név
Sinks
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Hasonló termékek
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Letöltés
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Letöltés
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Letöltés
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Letöltés
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Letöltés
JohnsonSuisse
Baltic-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Letöltés