Termékek közzététele
Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange
JohnsonSuisse

Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange

Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWBFA300672CP
  • TermékcsaládAsti-N
  • TermékcsoportFaucet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-14
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)107
  • Mélység (mm)59
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeMalajzia
  • Gyártás helyeMalajzia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures