Termékek közzététele
Felino Single lever concealed bath shower mixer
JohnsonSuisse
Archivált

Felino Single lever concealed bath shower mixer

Felino Single lever concealed bath shower mixer
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWBFA301304CP
  • TermékcsaládFelino
  • TermékcsoportFaucet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)115
  • Mélység (mm)84
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeMalajzia
  • Gyártás helyeMalajzia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures