Termékek közzététele
Swift Wall Soap Dispenser Glass
JohnsonSuisse

Swift Wall Soap Dispenser Glass

Wall-mounted gel dispenser - Can be installed with screws
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGDC150105
  • TermékcsaládSwift
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)156
  • Szélesség (mm)78
  • Mélység (mm)122
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)0.54
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC kód52171001
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
  • OmniClass szám23-31 25 29 13
  • OmniClass névHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Óceánia Ázsia