Termékek közzététele
Quado 800 wall basin
JohnsonSuisse

Quado 800 wall basin

Wall-hung basin can be supplied with matching shroud or bottle trap to be compliant to AS1428.1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóJ3166-1
  • TermékcsaládQuado
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)170
  • Szélesség (mm)795
  • Mélység (mm)445
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeBulgária
  • Nettó tömeg (kg)35
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins

Termék elérhetősége

Óceánia Ázsia