Termékek közzététele
V-Jet Hand Dryer
JohnsonSuisse

V-Jet Hand Dryer

4.0/5 csillag4.0(6 vélemény)
Premium - high performance hand dryer with improved air distribution slots
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNHD01305-S
  • TermékcsaládNofer
  • TermékcsoportHand & Hair Dryers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)617
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)195
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)9.55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 leírásHand driers

Termék elérhetősége

Óceánia Ázsia