Termékek közzététele
Fuga Hand Dryer White
JohnsonSuisse

Fuga Hand Dryer White

Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNHD01861-W
  • TermékcsaládNofer
  • TermékcsoportHand & Hair Dryers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)328
  • Szélesség (mm)255
  • Mélység (mm)153
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)3.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 leírásHand driers
  • OmniClass szám23-31 25 15
  • OmniClass névHand Dryers

Termék elérhetősége

Óceánia Ázsia