Termékek közzététele
Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless
JohnsonSuisse

Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless

Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWBSC950158WW
  • TermékcsaládErika
  • TermékcsoportWater Closet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-01-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)745
  • Szélesség (mm)710
  • Mélység (mm)370
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeMalajzia
  • Gyártás helyeMalajzia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets