Termékek közzététele

Monaco Wall Hung WC
JohnsonSuisse

Monaco Wall Hung WC

Monaco Wall Hung WC
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWBSDMO100WW
  • TermékcsaládMonaco
  • TermékcsoportWater Closet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-08-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)430
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)570
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeMalajzia
  • Gyártás helyeMalajzia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Óceánia Ázsia