Termékek közzététele
Trieste Countertop Basin - One Centre Tap Hole
JohnsonSuisse

Trieste Countertop Basin - One Centre Tap Hole

Trezzon-N 480 Countertop Basin - One Centre Tap Hole
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWBVC950212WW
  • TermékcsaládTrieste
  • TermékcsoportBasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-01-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeMalajzia
  • Gyártás helyeMalajzia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks