Termékek közzététele
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
    JOUPLAST

    93cm Step MODULESCA

    93.4 cm step in glass fibre reinforced polypropylene. The modular MODULESCA® system uses interlocking modules to create garden steps that can be straight or curving to follow the natural landscape. Once the structure is installed, it can be finished in wood, ceramic tiles or paving slabs. The result is that it takes as little as half a day and just 2 tools (screwdriver and spirit level) to build a set of garden steps. The system can accommodate gradients of up to 70%. UV and FROST resistant. Ultra-strong and rot-proof.

    Specifikáció
      • Easy to install: Only 2 tools required.
      • Customisable using timber, ceramic tiles or paving slabs.
      • Quick and easy to install.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító93cm-step-modulesca
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)170
    • Szélesség (mm)934
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 leírásExternal floor tiling systems
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Németország
    Spanyolország
    Svájc
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText