Termékek közzététele
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal
    JOUPLAST

    CLEMAN Adjustable Standard Paving Riser Pedestal

    Height-adjustable riser pedestal designed for tiled, ceramic or slab terraces intended for pedestrian use. The CLEMAN® range allows you to prepare the site by pre-setting the riser pedestals using the driver bit, use the screw adjuster to set the riser pedestal height, and carry out the final millimetres of adjustment using the special adjustment wrench.

    Heights :

    • 28/40 mm
    • 40/55 mm
    • 55/80 mm
    • 80/130 mm
    • 130/230 mm
    Specifikáció
      • CLEMAN® offers 3 options: pre-setting using the driver bit, using the screw adjuster to set the riser pedestal height and using the adjustment wrench to adjust the riser pedestal height.
      • Optimised side cladding: 2 supports integrated into the base flange.
      • Acoustic damper included.
      • Quick and easy to fit.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócleman-adjustable-standard-paving-riser-pedestal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 leírásExternal floor tiling systems
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Németország
    Spanyolország
    Svájc