Termékek közzététele
CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer
CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer
    JOUPLAST

    CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer

    Invisible slab stabilising spacer for direct installation on sand or gravel.

    Specifikáció
      • Invisible to avoid compromising the visual appeal of the installation.
      • Perforations allow water to drain.
      • Snappable tabs and baseplate.
      • Quick and easy to fit.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócross-dalle-3-mm-cross-slab-stabilising-spacer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)57
    • Szélesség (mm)57
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 leírásExternal floor tiling systems
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Németország
    Spanyolország
    Svájc