Termékek közzététele
Decking riser pedestal (2 lugs) “Essential range”
Decking riser pedestal (2 lugs) “Essential range”
    JOUPLAST

    Decking riser pedestal (2 lugs) “Essential range”

    Height adjustable for the construction of natural timber and composite decking for pedestrian use. By removing the need for arduous earthmoving and concrete, it makes the whole process of terrace and patio construction easier. The riser pedestal head has two integral tabs to which the joist is screwed. The manual screw adjuster enables precise height adjustment.

    For projects involving the installation of hot tubs on rise pedestals please, contact your joist supplier.

    Heights : 

    • 40/60 mm
    • 50/80 mm
    • 80/140 mm
    • 140/230 mm
    Specifikáció
      • Quick and easy to install.
      • Millimetre-accurate manual height adjustment using the screw adjuster: no other tools are required.
      • Optimised flange shape for easier fitment against a wall or internal corner.
      • UV and frost resistant.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódecking-riser-pedestal-2-lugs-essential-range
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 leírásExternal floor tiling systems
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Németország
    Spanyolország
    Svájc