Termékek közzététele
Edge Finishing Piece for EASIO Decking Riser Pedestal
Edge Finishing Piece for EASIO Decking Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Edge Finishing Piece for EASIO Decking Riser Pedestal

    This patented system is inserted beneath the head of the riser pedestal to facilitate the edge cladding of natural timber or composite decking built on EASIO® riser pedestals.

    This component also cancels the riser pedestal self-levelling function to to lock the terrace edge joists in place.

    Specifikáció
      • Movable: can be positioned separately from the head of the riser pedestal.
      • Once in place, the decking edge riser pedestal remains adjustable.
      • Patented system.
      • Quick and easy to fit.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóedge-finishing-piece-for-easio-decking-riser-pedestal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 leírásExternal floor tiling systems
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Németország
    Spanyolország
    Svájc