Termékek közzététele
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal

    Height-adjustable riser pedestal designed for tiled, ceramic or slab terraces intended for pedestrian use. Self-levelling riser pedestals can be used on uneven or irregular ground to compensate for – or create – gradients of up to 5%, regardless of ground characteristics. Located beneath tile corners at each intersection, it allows air to circulate freely, prevents rising damp and leaves space for cable and pipe runs. Manual height adjustment.

    Heights :

    • 29/39 mm
    • 55/75 mm
    • 65/95 mm
    • 95/155 mm
    • 155/245 mm
    Specifikáció
      • Adapts to irregularities in the project location.
      • Pivoting head.
      • Compensates for, or can be used to create, gradients of up to 5% on all types of ground.
      • Quick and easy to install.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóessentiel-adjustable-and-self-levelling-paving-riser-pedestal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 leírásExternal floor tiling systems
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Németország
    Spanyolország
    Svájc