Termékek közzététele
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal

    Height-adjustable riser pedestal designed for tiled, ceramic or slab terraces intended for pedestrian use. Located beneath tile corners at each intersection, it allows air to circulate freely, prevents rising damp and leaves space for cable and pipe runs. By removing the need for arduous earthmoving and joints, it makes the whole process of terrace and patio construction easier. The manual screw adjuster enables precise height adjustment. Hot tubs can also be installed on rise pedestals using the PROFILDECK solution.

    Heights : 

    • 8/20 mm
    • 10 mm
    • 20/30 mm
    • 20/40 mm
    • 40/60 mm
    • 50/80 mm
    • 80/140 mm
    • 140/230 mm
    Specifikáció
      • Millimetre-accurate manual height adjustment using the screw adjuster: no other tools are required.
      • Complies with French technical standard DTU 43.1.
      • Quick and easy to install.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóessentiel-adjustable-paving-riser-pedestal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 leírásExternal floor tiling systems
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories

    Termék elérhetősége

    Európa
    Belgium
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Németország
    Spanyolország
    Svájc